JAJSFB6D April 2018 – July 2022 INA180-Q1 , INA2180-Q1 , INA4180-Q1
PRODMIX
INA180-Q1、INA2180-Q1、INA4180-Q1 (INAx180-Q1) 電流センス・アンプは、コスト最適化アプリケーション用に設計されています。これらのデバイスは、電流センス・アンプ (電流シャント・モニタとも呼ばれます) のファミリに属し、電源電圧にかかわらず、-0.2V~+26V の同相電圧において、電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出できます。INAx180-Q1 は、整合抵抗ゲイン回路を、4 つの固定ゲイン・デバイス・オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。
これらのデバイスはすべて、単一の 2.7V~5.5V 電源で動作します。シングル・チャネルの INA180-Q1 は最大消費電流が 260µA で、デュアル・チャネルの INA2180-Q1 は 500µA、クワッド・チャネルは 900µA です。
INA180-Q1 は 5 ピンの SOT-23 パッケージで供給され、2 つの異なるピン構成を選択できます。INA2180-Q1 は 8 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。INA4180-Q1 は 14 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。すべてのデバイス・オプションは、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃ で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA180-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
INA2180-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
INA4180-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |