JAJSFB7E April 2018 – February 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1
PRODUCTION DATA
INAx181-Q1 は、最大 350kHz の小信号帯域幅と、2V/µs の大信号スルーレートをサポートしています。INAx181-Q1 は、検出電流の高速な変化を検出し、出力を高速に駆動できるため、入力電流の変化に対する素早い応答が必要とされるアプリケーションのための優れた選択肢と言えます。広い帯域幅と大きなスルーレートを必要とするアプリケーションの 1 つにローサイド・モーター制御があります。ローサイド・モーター制御では、モーターの急激に変化する電流に追従する能力は、より広い動作範囲にわたるより正確な制御を可能にします。より高い帯域幅とスルーレートを必要とするもう 1 つのアプリケーションは、システム障害検出です。この場合、INAx181-Q1 を外部コンパレータおよびリファレンスとともに使用して、検出された電流が範囲外であることを迅速に検出します。