JAJSFB7E April 2018 – February 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1
PRODUCTION DATA
INAx181-Q1 は –0.2V~+26V の入力同相電圧をサポートしています。内部トポロジのため、電源電圧 (VS) が 2.7V~5.5V の動作範囲内である限り、同相範囲は VS で制限されません。図 7-4 に示すように、INAx181-Q1 は VS よりも高い同相電圧でも低い同相電圧でも動作できるため、ハイサイドとローサイドの両方の電流センシング アプリケーションで使うことができます。