JAJSFB7E April 2018 – February 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1
PRODUCTION DATA
図 8-8 に、双方向構成の出力応答の例を示します。REF ピンを基準電圧 (この場合 2.5V) に接続すると、出力電圧はこの基準電圧レベルによって上方にバイアスされます。出力は、正の差動入力信号に対しては基準電圧よりも高くなり、負の差動入力信号に対しては、基準電圧よりも低くなります。