JAJSFB7F April 2018 – October 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1
PRODUCTION DATA
INAx181-Q1 の入力回路は、電源電圧 VS を超える電圧を正確に測定できます。たとえば、VS が 5V であっても、IN+ および IN– でのバス電源電圧は最大 26V です。ただし、OUT ピンの出力電圧範囲は VS ピンの電圧によって制限されます。また、INAx181-Q1 は、デバイスの VS ピンに電力が供給されているかどうかにかかわらず、IN+ および IN- 入力ピンで最大 26V の全差動入力信号範囲に対応できます。