JAJSFM8B June 2018 – May 2019 LMZM33606
PRODUCTION DATA.
LMZM33606電源モジュールは、6AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、および受動部品とともに薄型のパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。わずか4個の外付け部品で電源ソリューションを構築でき、設計においてループ補償やインダクタ部品の選択が不要になります。
16mm×10mm×4mm、41ピンのQFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、小さく薄型のポイント・オブ・ロード設計が可能です。LMZM33606には、パワー・グッド、可変ソフト・スタート、トラッキング、同期、プログラム可能UVLO、プリバイアス付きスタートアップ、自動またはFPWMモードの選択などの機能セットに加え、過電流および過熱保護機能があります。LMZM33606は、反転アプリケーション用に、負の出力電圧として構成することもできます。
デバイス番号 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMZM33606 | QFN (41) | 16.00mm×10.00mm |