JAJSFO5D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
TMP117 は、2 線式のゼネラル・コール・アドレス (0000 000) に対して、8 ビット目が 0 の場合に応答します。このデバイスは、ゼネラル・コール・アドレスをアクノリッジし、2 バイト目にあるコマンドに応答します。2 番目のバイトが 0000 0110 の場合、TMP117 内部レジスタは電源オン値にリセットされます。