JAJSFO5D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
TMP117 は、2 線式の SMBus および I2C インターフェイス互換バス上でのみスレーブ・デバイスとして動作します。バスへの接続は、オープン・ドレインの I/O ラインと、SDA および SCL ピンを介して行われます。SDA ピンと SCL ピンは、内蔵のスパイク抑制フィルタとシュミット・トリガを採用し、入力スパイクとバス・ノイズの影響を最小限に抑えます。このデバイスは、高速 (1kHz~400kHz) モードに対応する伝送プロトコルをサポートしています。レジスタのバイトは、最初に上位バイト、次に下位バイトの順に送信されます。