JAJSFO5D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、V+ = 3.3V のとき、オイル・バスで測定 (特に記述のない限り)
変換サイクル 1Hz、8 回分の平均化モード |
図 6-6 温度範囲全体でのデータ読み取り値の分散 (平均化なし、V+ = 3.3V)
シリアル・バスが非アクティブ |
SCL ピンにクロックを供給 |
図 6-12 ALERT ピンの出力電圧とピンのシンク電流との関係
変換サイクル 1Hz、8 回分の平均化モード |
TA = 25℃、V+ = 3.3V。平均化=8 のワンショット・モード。 |
シリアル・バスが非アクティブ |
25℃および V+ = 3.3V に正規化 |
SCL、SDA、ADD0 ピンの入力電圧 |