JAJSFO5D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
TMP117 は、熱管理および熱保護アプリケーション向けに設計されたデジタル出力温度センサです。TMP117 は、2 線式、SMBus、I2C の各インターフェイスと互換性があります。このデバイスは、-55℃~150℃の動作時周囲空気温度範囲で動作が規定されています。TMP117 のブロック図を、図 7-1 に示します。