JAJSFO5D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
ファスト・モード | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | ||||
fSCL | SCL 動作周波数 | 1 | 400 | KHz | |
tBUF | STOP 条件と START 条件との間のバス解放時間 | 1300 | ns | ||
tHD;STA | 反復 START 条件の後のホールド時間。 この時間の後で、最初のクロックが生成されます(1) |
600 | ns | ||
tSU;STA | 反復 START 条件のセットアップ時間 | 600 | ns | ||
tSU;STO | STOP 条件のセットアップ時間 | 600 | ns | ||
tHD;DAT | データ・ホールド時間 | 0 | ns | ||
tVD;DAT | データ有効時間(2) | 0.9 | µs | ||
tSU;DAT | データ・セットアップ時間 | 100 | ns | ||
tLOW | SCL クロックの Low 期間 | 1300 | ns | ||
tHIGH | SCL クロックの High 期間 | 600 | ns | ||
TF - SDA | データ立ち下がり時間 | 20 × (V+ /5.5) |
300 | ns | |
tF、tR - SCL | クロックの立ち下がりおよび立ち上がり時間 | 300 | ns | ||
tR | SCL ≦ 100kHz の立ち上がり時間 | 1000 | ns | ||
シリアル・バスのタイムアウト (クロックがない場合に SDA バスを解放) | 20 | 40 | ms |