JAJSFO5D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 / デジタル・コンバータ | ||||||||
温度精度 | TMP117 | -20℃~50℃ | 8 回の平均 変換サイクル 1Hz 熱パッドのはんだ付けなし (DRV パッケージ) I2C 入力電圧:VIL ≦ 0.05 × V+、VIH ≧ 0.95 × V+ |
-0.1 | ±0.05 | 0.1 | ℃ | |
-40℃~70℃ | -0.15 | ±0.05 | 0.15 | |||||
-40℃~100℃ | -0.2 | ±0.1 | 0.2 | |||||
-55℃~125℃ | -0.25 | ±0.1 | 0.25 | |||||
-55℃~150℃ | -0.3 | ±0.1 | 0.3 | |||||
TMP117M | 25℃~50℃ | -0.1 | ±0.05 | 0.1 | ||||
0℃~70℃ | -0.15 | ±0.05 | 0.15 | |||||
0℃~85℃ | -0.2 | ±0.1 | 0.2 | |||||
TMP117N | -40℃~100℃ | -0.2 | ±0.1 | 0.2 | ||||
-55℃~125℃ | -0.25 | ±0.1 | 0.25 | |||||
-55℃~150℃ | -0.3 | ±0.1 | 0.3 | |||||
DC 電源感度 | ワンショット・モード、8 回の平均 | 6 | m℃/V | |||||
温度分解能 (LSB) | 7.8125 | m℃ | ||||||
再現性(1) | V+ = 3.3V 8 回の平均 変換サイクル 1Hz |
±1 | LSB | |||||
長期的な安定性とドリフト | 150℃で 1000 時間(2) | ±0.03 | ℃ | |||||
温度サイクルとヒステリシス(3) | 8 回の平均 | ±2 | LSB | |||||
変換時間 | ワンショット・モード | 13 | 15.5 | 17.5 | ms | |||
デジタル入出力 | ||||||||
入力容量 | 4 | pF | ||||||
VIH | 入力ロジック High レベル | SCL、SDA | 0.7 × (V+) | V | ||||
VIL | 入力ロジック Low レベル | SCL、SDA | 0.3 × (V+) | V | ||||
IIN | 入力リーク電流 | -0.1 | 0.1 | μA | ||||
VOL | SDA および ALERT 出力ロジック Low レベル | IOL = -3mA | 0 | 0.4 | V | |||
電源電圧 | ||||||||
IQ_ACTIVE | アクティブ変換時の静止電流 | アクティブ変換、シリアル・バスが非アクティブ | 135 | 220 | μA | |||
IQ | 静止時電流 | デューティ・サイクル 1Hz、平均化モードがオフ、シリアル・バスが非アクティブ。TA = 25℃ | 3.5 | 5 | μA | |||
デューティ・サイクル 1Hz、8 回の平均化モードがオン、シリアル・バスが非アクティブ。TA = 25℃ | 16 | 22 | ||||||
デューティ・サイクル 1Hz、平均化モードがオフ、シリアル・バスがアクティブ、SCL 周波数=400kHz | 15 | |||||||
ISB | スタンバイ電流(4) | シリアル・バスが非アクティブ。SCL、SDA、および ADD0 = V+。TA = 25℃ | 1.25 | 3.1 | μA | |||
ISD | シャットダウン電流 | シリアル・バスが非アクティブ、SCL、SDA、および ADD0 = V+。TA = 25℃ | 0.15 | 0.5 | μA | |||
シャットダウン電流 | シリアル・バスが非アクティブ、SCL、SDA、および ADD0 = V+、TA = 150℃ | 5 | μA | |||||
シャットダウン電流 | シリアル・バスがアクティブ、SCL 周波数=400kHz、ADD0 = V+ | 17 | μA | |||||
IEE | EEPROM 書き込み時の静止電流 | ADC 変換オフ、シリアル・バスが非アクティブ | 240 | μA | ||||
VPOR | パワーオン・リセットのスレッショルド電圧 | 電源立ち上がり | 1.6 | V | ||||
ブラウンアウト検出 | 電源立ち下がり | 1.1 | V | |||||
tRESET | リセット時間 | デバイスがリセットするために必要な時間 | 1.5 | ms |