JAJSFP1G April 2016 – May 2019 DLP5531-Q1
PRODUCTION DATA.
DLP5531-Q1 車載用 DMD を DLPC230-Q1 DMD コントローラ、TPS99000-Q1 システム管理および照明コントローラと組み合わせることで、高性能高解像度ヘッドライト・システムを実現できます。2:1 の縦横比は超広縦横比設計に対応し、1.3 メガピクセルの解像度は高解像度シンボル投影と適応型駆動ビーム・アプリケーションを可能にします。DLP5531-Q1 の光学スループットは前世代の DLP3030-Q1 車載用 DMD の 3 倍以上であるため、より大きな視野角と高ルーメン出力を実現できます。DLP5531-Q1 車載用 DMD マイクロミラー・アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な底面照明用に構成されています。S450 パッケージは DMD アレイへの熱抵抗が低いため、より効率的なサーマル・ソリューションを実現できます。