JAJSFP8A July 2018 – October 2018 DS90UH940N-Q1
PRODUCTION DATA.
DS90UH940N-Q1はFPD-Link IIIデシリアライザで、DS90UH949/947/929-Q1シリアライザと組み合わせることで、1レーンまたは2レーンのFPD-Link IIIストリームをMIPI® CSI-2フォーマットに変換します。このデシリアライザは、コスト効率の優れた50Ωのシングルエンド同軸、または100Ωの差動シールド付きツイストペア(STP)ケーブル上で動作できます。1つまたは2つのFPD-Link IIIシリアル・ストリームからデータを回復し、カメラ・シリアル・インターフェイス(CSI-2)フォーマットに変換して、最高でWUXGAまたは1080p60で24ビットのカラー深度までのビデオ解像度に対応できます。
FPD-Link III インターフェイスはビデオおよびオーディオ・データの伝送のほか、I2CやSPI通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を2つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMIが最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスは単一の差動リンク上で、最大WXGAまたは720pの解像度と24ビットのカラー深度に対応できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DS90UH940N-Q1 | WQFN (64) | 9.00mm×9.00mm |