JAJSFQ0A July 2018 – November 2018 DAC61408 , DAC71408 , DAC81408
PRODUCTION DATA.
DAC81408、DAC71408、DAC61408 (DACx1408)は、16、14、12ビット分解能の8チャネル、バッファ付き、高電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のピン互換ファミリです。DACx1408には、低ドリフト、2.5Vの内部基準電圧が搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧が不要になります。これらのデバイスは単調性が規定されており、±1LSB INLの高い線形性を達成しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DAC81408
DAC71408 DAC61408 |
VQFN(40) | 6.00mm×6.00mm |