BQ25150は高度に統合されたバッテリ充電管理ICで、充電器、出力電圧レール、バッテリおよびシステム監視用のADC、および押しボタン・コントローラなど、ウェアラブル・デバイスの最も一般的な機能が統合されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
BQ25150 | DSBGA (20) | 2.00mm×1.60mm |
BQ25150 ICにはリニア充電器が内蔵されており、小型のバッテリを迅速かつ正確に充電できます。デバイスは最大500mAの充電電流と、最小0.5mAの終了電流をサポートしており、最大限の充電が可能です。バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧レギュレーションの3つのフェーズで充電されます。
デバイスには高度な電力パス管理および制御機能が内蔵されているため、貧弱なアダプタでも、システムへ電力を供給すると同時に、バッテリを充電できます。また、ホストはI2C経由で電力パスを制御でき、物理的な取り外しを行わずに、入力アダプタやバッテリからホストを切断できます。単一の押しボタン入力により、別のボタン・コントローラICが必要でなくなるため、ソリューションの合計フットプリントが小さくなります。この押しボタン入力は、ウェーク機能やシステムのリセットにも使用できます。12ビットのADCにより、正確なバッテリ電圧監視が可能で、低Iqの残量測定機能によりバッテリの状態を監視できます。また、TSピンに接続されているサーミスタや、ピン経由の外部システムの信号を使用して、バッテリ温度を測定することもできます。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。入力電流制限、充電電流、LDO出力電圧、その他のパラメータは、I2Cインターフェイスによりプログラム可能なため、BQ25150は非常に柔軟な充電ソリューションとなります。電圧ベースのJEITA互換(または標準のHOT/COLD)バッテリパック・サーミスタ監視入力(TS)が含まれており、バッテリの温度を監視しながら、バッテリが充電中に安全な温度範囲を逸脱しないよう、充電パラメータを自動的に変更します。温度スレッショルドはI2Cからもプログラム可能なため、ホストは熱充電プロファイルをカスタマイズ可能です。充電器は5V USB入力に対して最適化されており、絶対最大定格の耐圧は20Vで、ライン過渡電圧に耐えられます。また、デバイスにはリニア・レギュレータも内蔵されており、無線やプロセッサ用に低ノイズのレールを提供し、I2C経由で独立にソースおよび制御が可能です。