JAJSFU8D November 2017 – June 2024 ADS8166 , ADS8167 , ADS8168
PRODUCTION DATA
ADS816x は、16 ビット、8 チャネル、高精度の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ファミリです。これらの ADC は 5V 単一電源で動作し、1MSPS (ADS8168)、500kSPS (ADS8167)、250kSPS (ADS8166) の合計スループットを達成します。
入力マルチプレクサは長いセトリング時間に対応しているため、アナログ入力を容易に駆動できます。マルチプレクサの出力と ADC アナログ入力はデバイス ピンとして利用可能です。この構成により、1 つの ADC ドライバ オペアンプをマルチプレクサの 8 つのアナログ入力のすべてに使用できます。
ADS816x は、アナログ入力チャネルごとにプログラム可能な High/Low アラーム スレッショルドを備えたデジタル ウィンドウ コンパレータを特長としています。プログラム可能なアラーム スレッショルドを備えたこの単一オペアンプ ソリューションにより、低消費電力、低コスト、超小型フォーム ファクタのアプリケーションが可能になります。