JAJSFV5C July 2018 – March 2022 UCC24624
PRODUCTION DATA
UCC24624 は、平均スイッチング周波数に基づくスタンバイ・モード検出機能を内蔵しており、外付け部品なしで自動的にスタンバイ・モードに移行します。スタンバイ・モード電流は 180µA と小さく、CoC、DoE 規制など最新の無負荷時消費電力要件を満たすことができます。また、UCC25630x LLC および UCC28056 PFC コントローラを組み合わせることで、優れた軽負荷時および無負荷時性能を維持しながら、高効率を実現できます。UCC28064A、UCC28180、UCC28070 など他の PFC コントローラを使用して電力レベルを引き上げることも可能です。UCC24624 は 1.5A のピーク・ソースおよび 4A のピーク・シンク駆動能力を備えているため、最大 1kW の LLC コンバータに対応します。