JAJSFX4D June   2011  – August 2020 OPA171-Q1 , OPA2171-Q1 , OPA4171-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
    1.     ピンの機能:OPA171-Q1、OPA2171-Q1
    2.     ピンの機能:OPA4171-Q1
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 - OPA171-Q1 および OPA2171-Q1
    5. 6.5 熱に関する情報 — OPA4171-Q1
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 代表的特性
      1. 6.7.1 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 動作特性
      2. 7.3.2 位相反転保護
      3. 7.3.3 容量性負荷および安定度
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 同相電圧範囲
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 電気的オーバーストレス
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 絶縁抵抗の使用による容量性負荷駆動のソリューション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 関連リンク
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 サポート・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 用語集
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

同相電圧範囲

OPAx171-Q1 ファミリのデバイスの入力同相電圧範囲は、通常動作において負のレールより 100mV 下、および上限レールの 2V 以内です。

このデバイスは、上限レールより 100mV 上まで完全なレール ツー レール入力で動作できますが、上限レールから 2V 以内では性能が低下することに注意してください。この範囲の代表的性能を 表 7-1 に示します。

表 7-1 代表的性能範囲
パラメータ最小値代表値最大値単位
入力同相電圧(V+) – 2(V+) + 0.1V
オフセット電圧7mV
オフセット電圧と温度との関係12μV/℃
同相除去65dB
開ループ ゲイン60dB
GBW0.7MHz
スルー レート0.7V/μs
f = 1kHz でのノイズ30nV/√Hz