JAJSFX4D June   2011  – August 2020 OPA171-Q1 , OPA2171-Q1 , OPA4171-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
    1.     ピンの機能:OPA171-Q1、OPA2171-Q1
    2.     ピンの機能:OPA4171-Q1
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 - OPA171-Q1 および OPA2171-Q1
    5. 6.5 熱に関する情報 — OPA4171-Q1
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 代表的特性
      1. 6.7.1 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 動作特性
      2. 7.3.2 位相反転保護
      3. 7.3.3 容量性負荷および安定度
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 同相電圧範囲
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 電気的オーバーストレス
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 絶縁抵抗の使用による容量性負荷駆動のソリューション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 関連リンク
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 サポート・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 用語集
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

TA = 25℃、VS = 2.7V~36V、VCM = VOUT = VS/2、RLOAD = 10kΩ を VS/2 に接続 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値代表値最大値単位
オフセット電圧
VOS入力オフセット電圧0.25±1.8mV
全温度範囲の入力オフセット電圧TA = –40℃~125℃0.3±2mV
dVOS/dT入力オフセット電圧ドリフト
(全温度範囲)
TA = –40℃~125℃0.3
±2(2)μV/℃
PSRR全温度範囲の入力オフセット電圧と電源電圧との関係VS = 4.5 V~36 V120±3µV/V
チャネル セパレーション、DC5μV/V
入力バイアス電流
IB入力バイアス電流±8
±15pA
全温度範囲の入力バイアス電流±3.5nA
IOS入力オフセット電流±4pA
全温度範囲の入力オフセット電流±3.5nA
ノイズ
入力電圧ノイズf = 0.1Hz~10Hz3μVPP
en入力電圧ノイズ密度f = 100 Hz25nV/√Hz
f = 1 kHz14nV/√Hz
入力電圧
VCM同相電圧範囲(1)(V-) - 0.1(V+) – 2V
CMRR同相信号除去比 (全温度範囲)VS = ±2.25V
(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 2V
90104
dB
VS = ±18V
(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 2V
104120
dB
入力インピーダンス
差動100 || 3MΩ || pF
同相6 || 31012Ω || pF
開ループ ゲイン
AOL開ループ電圧ゲイン (全温度範囲)VS = 4.5V~36V
(V-) + 0.35V < VO < (V+) - 0.35V
110
130dB
周波数応答
GBPゲイン帯域幅積3MHz
SRスルー レートG = 11.5V/μs
tSセトリング時間0.1% まで、VS = ±18V
G = 1、10V ステップ
6μs
0.01% まで (12 ビット)、VS = ±18V
G = 1、10V ステップ
10μs
過負荷回復時間V±IN × ゲイン > VS2μs
THD+N全高調波歪み + ノイズG = 1、f = 1kHz
VO = 3VRMS
0.0002%
出力
VOレール範囲からの電圧出力スイング (全温度範囲)RL = 10kΩ
AOL ≥ 110dB
(V-) + 0.35(V+) – 0.35V
ISC短絡電流ソース25mA
シンク-37
CLOAD容量性負荷駆動能力セクション 6.7 を参照してください。pF
RO開ループ出力抵抗f = 1MHz、IO = 0A150Ω
電源
VS規定電圧範囲TA = –40℃~125℃4.536V
IQアンプごとの静止電流IO = 0A、TA = –40℃~125℃475595
µA
入力範囲は (V+) - 2V を超えて V+ まで拡大できますが、性能は低下します。詳細については、セクション 6.7 および セクション 7 を参照してください。
実製品の検査は行っていません。