JAJSG06E April 2016 – October 2018 LMG3410R070 , LMG3411R070
PRODUCTION DATA.
ドライバおよび保護機能を内蔵したLMG341xR070 GaN電力段を使うと、設計者はパワー・エレクトロニクス・システムにおいて、比類ない電力密度と効率を実現できます。シリコンMOSFETに対するLMG341xの本質的な利点には、入力および出力容量が非常に小さい、逆方向回復が0であるためスイッチング損失を約80%低減できる、スイッチ・ノードのリンギングが小さいためEMIが低減されるという事実が含まれます。これらの利点により、トーテムポールPFCのような高密度高効率のトポロジが可能になります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMG341xR070 | QFN (32) | 8.00mm×8.00mm |