JAJSG99 September 2018 ADS1235
PRODUCTION DATA.
ADS1235は、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)を内蔵する高精度の7200SPS、デルタ・シグマ(ΔΣ)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。PGAオーバーレンジ/基準電圧モニタといった診断機能も備えており、重量計、歪みゲージ、抵抗式圧力センサなどの高精度機器のための高精度のゼロドリフト変換データを提供します。
このADCは、3組の差動信号入力と2つの基準電圧入力をサポートする信号と基準電圧のマルチプレクサを備えています。また、ゲインを1、64、128から選択できる低ノイズPGA、24ビットΔΣ変調器、プログラマブル・デジタル・フィルタも内蔵しています。
PGAの入力インピーダンスが高い(1GΩ)ため、センサの負荷に起因する測定誤差を低減できます。
このADCは、センサ配線によるドリフト誤差を排除するためにACブリッジ励起をサポートしており、AC励起動作のためのクロック制御信号を出力できます。
柔軟性の高いデジタル・フィルタはシングルサイクル・セトリング変換用に設定可能であり、50Hz/60Hzライン・サイクル除去を同時に実現します。
ADS1235は5mm×5mmのQFNパッケージで供給され、–40°C~+125°Cの温度範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS1235 | VQFN (32) | 5.0mm×5.0mm |