JAJSGA1A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
VDD = 1.8V、リファレンス = 1.8V |
DAC コードはミッドスケール |
VDD = 5.5V、リファレンス = 5.5V |
DAC コードはミッドスケールからミッドスケール – 1LSB へ遷移、DAC 出力負荷は 5kΩ//200pF |
DAC コードは 922d から 102d へ遷移、代表的チャネルを表示、DAC 出力負荷は 5kΩ//200pF |
DAC 出力負荷は 5kΩ//200pF |
DAC コードはフルスケール、出力負荷は 5kΩ//200pF、VDD = 5.25V + 0.2VPP、VREFIN = 4.5V |
VDD = 5.5V、リファレンス = 5.5V |
DAC コードはミッドスケール、リファレンスを VDD に接続 |
VDD = 1.8V、リファレンス = 1.8V |
DAC コードはミッドスケール – 1LSB からミッドスケールへ遷移、DAC 出力負荷は 5kΩ//200pF |
DAC コードは 102d から 922d へ遷移、代表的チャネルを表示、DAC 出力負荷は 5kΩ//200pF |
DAC 出力負荷は 5kΩ//200pF |
DAC コードはミッドスケール、リファレンスを VDD に接続、出力負荷は 5kΩ//200pF |
DAC コードはミッドスケール |