JAJSGA1A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
DACx3608 DAC 出力アンプは、DEVICE_CONFIG レジスタを介して、個別またはグローバルにパワーダウンできます (AGND に対して 10K)。この状態で、本デバイスは 50µA (VDD = 1.8V) を消費します。全出力チャネルのバッファ・アンプが 10K モードにパワーダウンした状態で起動し、チャネルごとのパワーダウン・レジスタに 0 が書き込まれパワーアップ・コマンドが発行されるまでその状態を維持します。