JAJSGD9E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
VCC = 15V、VCC から VEE への 1µF コンデンサ、CLOAD = 1nF (タイミング・テスト用) および 180nF (IOH および IOL テスト用)、TJ = –40℃~+150℃ (特に記述のない限り)
CLOAD = 180nF |
CLOAD = 1nF |
IOUT = 0mA |
IOUT = 20mA (シンク) |
IC = 10mA |
CLOAD = 1nF |
IOUT = 20mA (ソース) |
TA = 25℃ |