JAJSGD9E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
平均入力電流 | IF(AVG) | - | 25 | mA |
ピーク過渡入力電流 | IF(TRAN) < 1μs パルス、300pps | 1 | A | |
逆入力電圧 | VR(MAX) | 14 | V | |
出力電源電圧 | VCC - VEE | -0.3 | 35 | V |
出力信号電圧 | VOUT - VCC | 0.3 | V | |
出力信号電圧 | VOUT - VEE | -0.3 | V | |
接合部温度 | TJ(2) | -40 | 150 | ℃ |
保存温度 | Tstg | -65 | 150 | ℃ |