JAJSGD9E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
入力段はダイオード・エミュレーションであるため、入力に電源は必要ありません。
出力電源 VCC でサポートされる電圧範囲は 14V~33V です。バイポーラ電源を使用する場合、ゲートの電圧がエミッタまたはソースに対して負になると、電源デバイスがオフになります。この構成では、ミラー効果によって電流が流れるため、電源デバイスが意図せずオンになるのが防止されます。バイポーラ動作用の VCC および VEE 出力電源の標準値は、IGBT では GND に対して 15V および -8V、SiC MOSFET では 20V および -5V です。
ユニポーラ電源を使用する場合、VCC 電源は IGBT では GND に対して 15V、SiC MOSFET では 20V に接続されます。VEE 電源は 0V に接続されます。