JAJSGD9E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tr | 出力信号の立ち上がり時間 | Cg = 1nF FSW = 20kHz、(デューティ・サイクル 50%) VCC = 15V | 28 | ns | ||
tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 25 | ns | |||
tPLH | 伝搬遅延、Low から High | 70 | 105 | ns | ||
tPHL | 伝搬遅延、High から Low | 70 | 105 | ns | ||
tPWD | パルス幅歪み |tPHL - tPLH| | 35 | ns | |||
tsk(pp) | 2 つの部品間における伝搬遅延の部品間スキュー(1) | Cg = 1nF FSW = 20kHz、(デューティ・サイクル 50%) VCC = 15V、IF = 10mA | 25 | ns | ||
tUVLO_rec | UVLO 回復遅延 | VCC が 0V から 15V に上昇 | 20 | 30 | µs | |
CMTIH | 同相過渡耐性 (出力 High) | IF = 10mA、VCM = 1500V、VCC = 30V、TA = 25℃ | 150 | kV/μs | ||
CMTIL | 同相過渡耐性 (出力 Low) | VF = 0V、VCM = 1500V、VCC = 30V、TA= 25℃ | 150 | kV/μs |