JAJSGD9E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
UCC23513 は、フォトカプラ互換入力段を備えたシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバで、IGBT、MOSFET、SiC FET を駆動できます。ピーク出力電流は 4A で、最大出力ドライバ電源電圧は 33V です。入力と出力は電気的に絶縁されています。UCC23513 は、沿面距離と空間距離が 8.5mm を超える業界標準の 6 ピン (SO6) パッケージで提供されています。動作電圧は 1060VRMS、強化絶縁定格は 5.7kVRMS (60 秒)、サージ定格は 8kVPK です。標準的な光絶縁型ゲート・ドライバとピン互換性があります。標準的な光絶縁型ゲート・ドライバは LED を入力段として使用しますが、UCC23513 は、ダイオード・エミュレーション (e-diode) を入力段として使用しており、絶縁バリアを介する信号の転送に光放射を使用しません。入力段は、完全な差動構成の直列接続されたデュアル HV SiO2 コンデンサによって駆動段から絶縁されており、強化絶縁だけでなく、クラス最高である 150kV/μs を超える同相過渡耐性を実現しています。この e-diode 入力段と容量性絶縁技術により、UCC23513 には、標準的な光絶縁型ゲート・ドライバと比較して、いくつかの性能上の利点があります。これらの利点は以下のとおりです。
絶縁を介する信号の送信には、オン・オフ・キーイング (OOK) 変調方式を使用し、二酸化ケイ素をベースとする絶縁バリアを介してデジタル・データを送信します (図 8-1 を参照)。トランスミッタは、バリアを介して 1 つのデジタル状態を表す高周波キャリアを送信し、もう 1 つのデジタル状態については信号を送信しません。レシーバは、高度な信号コンディショニングを行ってから信号を復調し、バッファ段経由で出力を生成します。UCC23513 には高度な回路技法も使用されており、CMTI 性能を最大化し、高周波キャリアと IO バッファのスイッチングによる放射ノイズを最小化しています。図 8-2 に、OOK 方式の概念図を示します。