JAJSGD9E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
短絡クランプ機能は、短絡状態のときにドライバ出力の電圧をクランプし、出力ピン VOUT を VCC 電圧よりもわずかに高くします。短絡クランプ機能は、過電圧による破損や劣化から IGBT または MOSFET ゲートを保護するのに役立ちます。短絡クランプ機能は、専用ピンとドライバ内の VCC ピンの間にダイオード接続を追加することにより実装されます。内部ダイオードは、10µs の間最大 500mA の電流を供給でき、20mA の電流を連続供給できます。必要に応じて外部ショットキー・ダイオードを使用し、電流伝導能力を向上させます。