JAJSGD9E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 出力電源電圧 (VCC - VEE) | UCC23513 (12V UVLO バージョン) | 14 | 33 | V | |
UCC23513B (8V UVLO バージョン) | 10 | 33 | V | |||
IF (ON) | 入力ダイオードの順方向電流 (ダイオードはオン) | 7 | 16 | mA | ||
VF (OFF) | アノード電圧 - カソード電圧 (ダイオードはオフ) | -13 | 0.9 | V | ||
TJ | 接合部温度 | -40 | 150 | ℃ | ||
TA | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |