JAJSGJ2C October 2018 – November 2021 UCC21530
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 側 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS | 安全出力電源電流 | Rθ JA = 68.3°C/W、VDDA/B = 15V、TA = 25°C、TJ = 150°C 図 6-2 を参照 | ドライバ A、ドライバ B | 58 | mA | ||
Rθ JA = 68.3℃/W、VDDA/B = 25V、TA = 25℃、TJ = 150℃ 図 6-2 を参照 | ドライバ A、ドライバ B | 35 | mA | ||||
PS | 安全電源 | RθJA = 68.3℃/W、TJ = 25℃、TA = 150℃ 図 6-3 を参照 | 入力 | 50 | mW | ||
ドライバ A | 880 | ||||||
ドライバ B | 880 | ||||||
合計 | 1810 | ||||||
TS | 安全温度 (1) | 150 | ℃ |