JAJSGN5F December 2018 – November 2023 TMP61
PRODUCTION DATA
TMP61 は、正の温度係数 (PTC) を持つリニア シリコン サーミスタです。温度依存抵抗として動作し、システムレベルの要件に応じて、さまざまな構成で温度を監視できます。TMP61 は、25°C での公称抵抗値 (R25) が 9.8210kΩ、最大許容誤差が ±1%、最大動作電圧が 5.5V (VSns)、最大電源電流が 400µA (ISns) です。一般的な 0402 (インチ) フットプリントと互換性のある超小型 DEC パッケージを選択すると、このデバイスは、熱源に近接して温度を監視する多様なアプリケーションに使用できます。全測定誤差に影響を与える要素には、ADC の分解能 (該当する場合)、バイアス電流または電圧の許容誤差、バイアス抵抗の許容誤差 (分圧器構成の場合)、熱源に対するセンサの位置があります。