JAJSGO4D November 2018 – December 2019 TPS1HA08-Q1
PRODUCTION DATA.
このデバイスは 12V 車載システムでの使用を目的としたシングル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。このデバイスは、信頼性の高い電流制限により、フォルトに対して保護されます。電流制限は、デバイスのバリエーションに応じて 80A および 20A を使用でき、過電流事象に対して即座にスイッチをオフにするか、出力電流を設定ポイントにレギュレートするかを設定できます。高電流制限オプションでは、大きな過渡電流を必要とする負荷を使用できます。低電流制限オプションは、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化できます。
また、このデバイスは各種負荷プロファイルを駆動する際に診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流、デバイスの温度、電源電圧をシステムの MCU に報告することで、予知保全や負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。
デバイスは小型の 16 ピン HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積を減らすことができます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS1HA08-Q1 | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |