JAJSGR3D December 2018 – September 2024 AWR1843
PRODUCTION DATA
SPI はテキサス・インスツルメンツ の MibSPI プロトコルを使用しています。
MibSPI/SPI は高速な同期シリアル入出力ポートであり、プログラムされたビット転送速度で、プログラムされた長さ (2~16 ビット) のシリアル ビット ストリームをデバイスにシフトイン / シフトアウトできます。MibSPI/SPI は、マイクロコントローラと、外部ペリフェラルや他のマイクロコントローラとの間の通信に使用されます。
標準的なモジュールと MibSPI モジュールの主な機能は次の通りです。