JAJSGR3D December 2018 – September 2024 AWR1843
PRODUCTION DATA
パラメータ | 標準値 | 単位 |
---|---|---|
ADC 電源 | 1.8 | V |
ADC の入力電圧範囲 (バッファなし) | 0~1.8 | V |
ADC の入力電圧範囲 (バッファ付き) (1) | 0.4~1.3 | V |
ADC の分解能 | 10 | ビット |
ADC のオフセット誤差 | ±5 | LSB |
ADC のゲイン誤差 | ±5 | LSB |
ADC の DNL | -1/+2.5 | LSB |
ADC の INL | ±2.5 | LSB |
ADC のサンプリング レート (2) | 625 | kSPS |
ADC のサンプリング時間 (2) | 400 | ns |
ADC の内部コンデンサ | 10 | pF |
ADC の入力静電容量 | 2 | pF |
ADC の入力リーク電流 | 3 | μA |