JAJSGR3D December 2018 – September 2024 AWR1843
PRODUCTION DATA
AWR1843 の送信サブシステムは 3 つの並列送信チェーンで構成され、それぞれが独立して位相および振幅制御を行います。3 つのトランスミッタはすべて同時に使用できます。AWR1843 の場合、追加の位相シフタが Tx チャネルに関連付けられており、チャープごとにプログラムできます。
各送信チェーンは、PCB のアンテナ ポートで最大 12dBm を供給できます。送信チェーンは、システムを最適化するためのプログラム可能なバックオフもサポートしています。
図 8-3 に、送信サブシステムを示します。