JAJSGR3D December 2018 – September 2024 AWR1843
PRODUCTION DATA
AWR1843 デバイスは、76~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW レーダー センサです。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR1843 は、低消費電力で自己監視機能を備えた超高精度の車載用レーダー システムに最適なソリューションです。
AWR1843 デバイスは、76~81GHz 帯車載用レーダー センサの実装を簡単にする自己完結型 FMCW レーダー センサ シングルチップ ソリューションです。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、PLL および ADC コンバータを内蔵する 3TX/4RX システムのモノリシック実装を実現しています。また、TI の高性能 C674x DSP を含む DSP サブシステムをレーダー信号処理のために統合しています。無線の構成、制御、較正用に BIST プロセッサ サブシステムも内蔵されています。さらに、このデバイスには車載用インターフェイスとして使用される ARM R4F が搭載されており、ユーザーがプログラム可能です。ハードウェア アクセラレータ ブロック (HWA) はレーダー処理を実行でき、 DSP の MIPS を節約して、DSP がより高いレベルのアルゴリズムを実行できるようにします。プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、TI のリファレンス デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム ソリューションとして提供しています。
部品番号 (2) | パッケージ (1) | 本体サイズ | トレイ / テープ アンド リール |
---|---|---|---|
AWR1843ABGABLQ1 | ABL (FCBGA、161) | 10.4mm × 10.4mm | トレイ |
AWR1843ABGABLRQ1 | テープ アンド リール | ||
AWR1843ABSABLQ1 | トレイ | ||
AWR1843ABSABLRQ1 | テープ アンド リール |