JAJSGR3D December 2018 – September 2024 AWR1843
PRODUCTION DATA
表 7-3 および 表 7-4 に、電源端子の消費電力をまとめます。
パラメータ | 電源名 | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費電流:(1) | VDDIN、VIN_SRAM、VNWA | 1.2V レールによって駆動される全ノードが消費する電流の合計値 | 1000 | mA | ||
VIN_13RF1、VIN_13RF2 | 1.3V または 1.0V レールで駆動される全ノードが消費する合計電流 (2TX、4RX 同時) (2) | 2000 | ||||
VIOIN_18、VIN_18CLK、VIOIN_18DIFF、VIN_18BB、VIN_18VCO | 1.8V レールによって駆動される全ノードが消費する電流の合計値 | 850 | ||||
VIOIN | 3.3V レールによって駆動される全ノードが消費する電流の合計値 (3) | 50 |
パラメータ | 条件 | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均消費電力 | 1.0V 内部 LDO バイパス モード | 25% デューティ サイクル | 1TX、4RX | 使用事例:通常モード、6.4MSPS 複合トランシーバ、フレーム時間 25ms、チャープ数 128、128 サンプル/チャープ、アイドル時間 5µs (25% デューティ サイクル)、ADC 開始時間および超過ランプ時間 3μs、DSP および HWA アクティブ | 1.29 | W | ||
2TX、4RX | 1.36 | |||||||
3TX、4RX | 1.43 | |||||||
50% デューティ サイクル | 1TX、4RX | 使用事例:通常モード、6.4MSPS 複合トランシーバ、フレーム時間 25ms、チャープ数 256、128 サンプル/チャープ、アイドル時間 5µs (50% デューティ サイクル)、ADC 開始時間および超過ランプ時間 3μs、DSP および HWA アクティブ | 1.82 | |||||
2TX、4RX | 1.96 | |||||||
3TX、4RX | 2.08 |