JAJSH25B March 2019 – August 2019 LMK00804B-Q1
PRODUCTION DATA.
LMK00804B-Q1 は、差動またはシングルエンド入力に対応できる 2 つの選択可能な入力の 1 つから、最大 4 つの LVCMOS/LVTTL 出力 (3.3V、2.5V、1.8V、1.5V レベル) を分配できる高性能クロック・ファンアウト・バッファおよびレベル・シフタです。クロック・イネーブル入力は内部的に同期されており、クロック・イネーブル端子がアサートまたはアサート解除される際に、出力のラントやグリッチ・パルスが除去されます。クロックがディセーブルの場合、出力は論理 LOW 状態に保持されます。LMK00804B-Q1 はジッタの小さいクロックを 4 つのトランシーバ間に分配でき、カスケード接続されたミリ波レーダー・システムで、総合的なターゲット検出および分解能を向上できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMK00804B-Q1 | VQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |