JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB953A-Q1 は、バック チャネル リンクのステータスを監視します。バック チャネル CRC エラーは、CRC_ERR ビット (レジスタ 0x52[1]) で通知されます。CRC エラーの数は CRC エラー カウンタに保存され、CRC_ERR_CNT1 (レジスタ 0x55) および CRC_ERR_CNT2 (レジスタ 0x56) レジスタに通知されます。CRC エラー カウンタは、CRC_ERR_CLR (レジスタ 0x49[3]) を 1 に設定することでリセットされます。
BIST 機能を実行しているとき、DS90UB953A-Q1 は、BIST_CRC_ERR ビット (レジスタ 0x52[3]) に BIST CRC エラーが検出されたかどうかを通知します。BIST エラーの数は BIST_ERR_CNT フィールド (レジスタ 0x54) で通知されます。BIST CRC エラー カウンタは、BIST_CRC_ERR_CLR (レジスタ 0x49[5]) を 1 に設定することでリセットされます。