JAJSH49C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
V(ESD) | 静電放電 | 人体モデル (HBM) ESD 分類レベル 3A、AEC-Q100-002 準拠(1) | メディア依存インターフェイス ピンを除くすべてのピン | ±4000 | V |
メディア依存インターフェイス ピン |
|||||
デバイス帯電モデル (CDM)、ESD 分類レベル C6、AEC-Q100-011 準拠 | ±1500 | V | |||
IEC 61000-4-2 RD = 330Ω、CS = 150pF |
接触放電 (DOUT+ および DOUT-) |
±8000 | V | ||
気中放電 (DOUT+ および DOUT-) |
±18000 | V | |||
ISO 10605 RD = 330Ω、CS = 150pF および 330pF RD = 2kΩ、CS = 150pF および 330pF |
接触放電 (DOUT+ および DOUT-) |
±8000 | V | ||
気中放電 (DOUT+ および DOUT-) |
±18000 | V |