JAJSHE2
May 2019
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
Device Images
概略回路図
VIN = 13.5V、fSW = 400kHz での効率
4
改訂履歴
5
デバイスおよびドキュメントのサポート
5.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.2
コミュニティ・リソース
5.3
商標
5.4
静電気放電に関する注意事項
5.5
Glossary
6
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
あらゆる負荷で高効率の電力変換
同期整流
V
IN
= 13.5V、V
OUT
= 3.3V、無負荷時に 8µA のスタンバイ電流
軽負荷時の周波数フォールドバックにより自動モードでの効率を向上
低い MOSFET オン抵抗
R
DS_ON_HS
= 41mΩ (標準値)
R
DS_ON_LS
= 21mΩ (標準値)
オプションの外部バイアス入力
低 EMI
SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
周波数は 200kHz ~ 2.2MHz の範囲で可変または同期可能
軽負荷時に一定の周波数で同期する FPWM
4mm × 3.5mm の低 EMI VQFN-HR パッケージ (ウェッタブル・フランク付き) およびピン配置
広い電圧変換範囲
入力電圧: 3V~36V
出力電圧は 1V から V
IN
の 95% まで調整可能
DC 負荷電流:0A ~
6A
t
ON_MIN
= 50ns (標準値)
t
OFF_MIN
= 70ns (標準値)
フィルタおよび遅延リリース付きの PGood 出力
補償、ソフトスタート、電流制限、ヒカップ保護、サーマル・シャットダウン、UVLO 機能を搭載