JAJSHE2 May   2019

ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
      2.      VIN = 13.5V、fSW = 400kHz での効率
  4. 4改訂履歴
  5. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 コミュニティ・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 Glossary
  6. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

LM61460 は汎用の同期整流降圧コンバータです。3.0V ~ 36V の範囲の電源電圧から 0 ~ 6A の DC 負荷電流を供給し、出力電圧は可変です。LM61460 は、高効率と高性能を実現するように設計されています。自動モードでは、軽負荷時の周波数フォールドバックを有効にしてあり、わずか 8µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。非常に低い MOSFET ON 抵抗と、オプションの外部バイアス入力とにより、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。また、調整可能な SW ノード立ち上がり時間と、リンギングが小さく最適レイアウトしやすいピン配置の VQFN-HR パッケージによって、EMI を最小限に抑えることも目指しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定または同期でき、低い動作周波数では効率を向上させ、高い動作周波数ではソリューション・サイズを縮小できます。また、このデバイスはオープン・ドレインの PGood 出力と、包括的な保護機能も備えています。-40℃~ +150℃の接合部温度範囲について電気的特性が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM61460 VQFN-HR (14) 4.00mm × 3.50mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。