JAJSHF7A May 2019 – November 2019 AMC1035-Q1
PRODUCTION DATA.
AMC1035-Q1 は、3.0V~5.5V の単一電源と、外部から供給される 9MHz~21MHz の範囲のクロック信号で動作する高精度デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器です。マンチェスター・モードでは、規定のクロック範囲は 9MHz~11MHz です。本デバイスの差動 ±1V 入力構造は、電圧および温度センシング・アプリケーション用に最適化されています。
AMC1035-Q1 のビットストリーム出力をマンチェスター符号化するよう選択すると、受信側デバイスのセットアップおよびホールド時間の要件を考慮する必要がなくなり、回路レイアウトの労力を削減できます。デジタル・フィルタ (TMS320F28004x、TMS320F2807x、TMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリに内蔵されているものなど) を使用して出力ビットストリームを間引くと、82kSPS の データ速度、87dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。
AMC1035-Q1 の内部基準電圧源はレシオメトリックな回路アーキテクチャをサポートしているため、電源電圧の変動や温度ドリフトが測定精度に及ぼす悪影響を最小限に抑えられます。
また、AMC1035-Q1 はデジタル・アイソレータと絶縁電源を使用して、高い同相 AC 電圧センシングにも使用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
AMC1035-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm×3.90mm |