JAJSHI1B February 2019 – May 2021 CC3135
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツのデュアルバンド・ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ CC3135 により、任意のマイクロコントローラ (MCU) をInternet of Things (IoT) に接続できます。CC3135 Wi-Fi® Internet-on-a chip ™デバイス には、 Wi-Fi® およびインターネット・プロトコル専用の ARM®Cortex®-M3 MCU が内蔵されており、ホストMCUからネットワーク・アクティビティをオフロードします。サブシステムには、デュアルバンド 802.11a/b/g/n 無線、ベースバンド、 MAC と強力な暗号化エンジンが内蔵されており、 256 ビット暗号化を使用した高速で安全なインターネット接続を実現します。また、クラス最高の低消費電力性能を実現するパワー・マネージメントを内蔵しています。
Wi-Fi CERTIFIED® CC3135 デバイス は、内蔵された Wi-Fi Alliance® IoT 低消費電力機能により、低消費電力の実装を大幅に簡素化します。
この世代では、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。主要な新機能は次のとおりです。
CC3135 には、小さくて使いやすいホスト・ドライバが付いており、ネットワーク・アプリケーションの統合開発をシンプルにします。このホスト・ドライバは、ほとんどのプラットフォームとオペレーティング・システム (OS) に簡単に移植できますが、メモリのフットプリントが小さく、8/16/32 ビット・マイクロコントローラとして可能な任意のクロック速度 (処理性能や実時間依存性に影響なく) で動作できます。
CC3135 デバイスは SimpleLink™™ MCU プラットフォームの製品であり、この共通の使いやすい開発環境は中心となる単一のソフトウェア開発キット (SDK)、豊富なツール・セット、リファレンス・デザイン、E2E™ コミュニティにより、Wi-Fi®、Bluetooth® 省電力、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.ti.com/simplelink をご覧ください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
CC3135RNMRGKR | VQFN (64) | 9.00 mm × 9.00 mm (公称値) |