JAJSHK4E March 2015 – August 2021 TPS65982
PRODUCTION DATA
ポート・パワー・スイッチは、レガシーおよび Type-C USB 電源について、5V で最大 3A をダウンストリームに供給します。追加の双方向スイッチ・パスにより、最大 20V で 3A までの USB PD 電源を、ソース (ホスト)、シンク (デバイス)、またはソース-シンクとして供給できます。
TPS65982 は、データ用のアップストリーム側ポート (UFP)、ダウンストリーム側ポート (DFP) 、またはデュアル・ロール・ポートとしても動作します。ポート・データ・マルチプレクサは、USB 2.0 HS のポートで、上側または下側の D+/D- 信号ペアとの間でデータを送受信します。また、代替モードでは、SBU (Sideband-Use) 信号ペアを使用します。パワー・マネージメント回路は、3.3V が利用できない場合、VBUS をプライマリ電源として使用してデッド・バッテリまたはバッテリなしの動作をサポートします。