JAJSHK4E March 2015 – August 2021 TPS65982
PRODUCTION DATA
TPS65982 デバイスは、スタンドアロンのUSB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラであり、USB Type-C コネクタのケーブル・プラグおよび向きを検出します。ケーブルを検出すると、TPS65982 デバイスは USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。USB PD ネゴシエーションが成功すると、TPS65982 は適切な電力パスを有効にし、内部および (オプションとして) 外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。
CC ピン上のミクスト・シグナル・フロント・エンドは、USB Type-C 電源用のデフォルト、1.5A、または 3A をアドバタイズし、プラグ・イベントを検出し、Type-C ケーブルの向きを判定します。そして、バイフェーズ・マーク・コーディング (BMC) と物理層 (PHY) プロトコルを使って USB PD コントラクトを自律的にネゴシエーションします。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS65982 | BGA MicroStar Junior (96) | 6.00mm × 6.00mm |
NFBGA (96) |