JAJSHP5A July 2019 – October 2019 TLV320ADC5140
PRODUCTION DATA.
このデバイスは時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ・フォーマットに対応し、I2C または SPI インターフェイスで制御可能です。これらの高性能な機能を搭載しており、3.3V または 1.8V の単一電源で動作できることから、遠距離場マイクロフォン録音用途の、スペースの制約が厳しいオーディオ・システムに最適です。
TLV320ADC5140 は-40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの WQFN パッケージで供給されます。