DATA SHEET
AMC1336 小型、高精度、強化絶縁型デルタ-シグマ変調器電圧センシング・アプリケーション用
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 電圧測定用に最適化された入力構造
- 入力電圧範囲:±1V
- 入力抵抗:1.5GΩ (標準値)
- 非常に優れた DC 性能
- オフセット誤差:±0.5mV (最大値)
- オフセット・ドリフト係数:±4µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
- ゲイン・ドリフト係数:±40ppm/℃ (最大値)
- 過渡耐性:115 kV/µs (標準値)
- ハイサイド電源喪失の検出
- 安全関連の認定
- DIN VDE V 0884-11: 2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPEAK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5700VRMS (1 分間)
- IEC 62368-1 最終機器標準